Publicar produtos
Optica Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Optica Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Optica Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Traduzido por Google,
    Sanita individual de piso Optica Roca Rimless® Vortex com saída dupla e encosto para a parede. Uma seleção completa de móveis e lavatórios com um toque jovem e urbano, a Optima foi otimizada para flexibilidade e estilo. Com duas gavetas e puxadores ergonômicos sutilmente integrados à unidade, os móveis Optica combinam perfeitamente com lavatórios Stonex® Unik em branco brilhante.
    Especificação
    • Compatible with: A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única347V15xx0
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosOptica
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets