Publicar produtos
Victoria Close-coupled WC pack
Roca

Victoria Close-coupled WC pack

Traduzido por Google,
Conjunto sanitário monobloco. Uma resposta tradicional a ambientes clássicos. Curvas elegantes e funcionais numa extensa coleção de peças que aliam simplicidade e versatilidade, oferecendo a comodidade de soluções já testadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única349393XX0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosVictoria
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)780
  • Largura (mm)665
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets