Publicar produtos
The Gap . One piece WC with dual outlet
Roca

The Gap . One piece WC with dual outlet

Traduzido por Google,
WC de uma peça com saída dupla. P-Trap ou S-Trap 305 mm. Esta coleção oferece um estilo compacto e funcional. Sua ampla gama de pias e móveis permite a otimização de cada espaço do banheiro. Suas linhas modernas e elegantes são sempre uma decisão inteligente.
Especificação
  • Compatible with: A801472005 Soft-closing seat and cover
Especificações técnicas
  • Ref.ª única349477XX0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosThe Gap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-06-01
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)675
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Produtos parecidos