Publicar produtos
Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm
Roca

Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm

Traduzido por Google,
One-Piece WC. Inspira é uma coleção marcante que combina design inovador com formas ousadas e um estilo atemporal. Ela apresenta molduras finas de alumínio, lavatórios Fineceramic® e cores contemporâneas. A coleção oferece opções flexíveis, incluindo unidades flutuantes de uma gaveta ou unidades tradicionais de duas gavetas, com maior armazenamento e funcionalidade.
Especificação
  • Compatible with: A801A9200B Elongated Supralit® soft-closing seat and cover for toliet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única349486XXD
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosInspira
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)650
  • Largura (mm)740
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Produtos parecidos