Publicar produtos
Viena. One piece WC
Roca

Viena. One piece WC

Traduzido por Google,
WC de uma peça. Uma coleção de pias de cozinha de bancada disponíveis com cubas em duas profundidades. Ideal para qualquer ambiente de cozinha.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3495A0XXC
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosViena
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)675
  • Profundidade (mm)375
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets