Publicar produtos
THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal
Roca

THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal

Traduzido por Google,
ROUND D-Trit - Sanita de parede compacta completa com eliminação sanitária integrada. Design tudo-em-um: triturador de resíduos integrado e oculto que proporciona uma casa de banho completa mesmo que não exista um sistema de canalização adequado. Tampas laterais para ocultar conexões e tubos. Sanita sem aro para uma limpeza fácil e maior higiene. Economia de água: mecanismo de dupla descarga 4,5/3L. A bomba do macerador está localizada dentro da sanita (400W; 220-240V AC 50Hz; IPX4) garantindo um baixo nível de ruído em comparação com os maceradores de resíduos externos padrão. O tubo de saída pode girar 180° para apontar para a esquerda, direita ou para trás e adaptado aos tubos DN22 ou DN32
Especificações técnicas
  • Ref.ª única34T0N2xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosInspira
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)810
  • Largura (mm)370
  • Profundidade (mm)640
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures