Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/9351342c-6ae7-442c-a114-58f8cc645400
Início
Categorias
Sanitários
Mictórios
SPUN Urinal w/ back inlet w/ cover
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
SPUN Urinal w/ back inlet w/ cover
Traduzido por Google,
Vista original
Urinol de porcelana vitrificada com entrada traseira
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
353148xx0
Familia de producto
Urinals
Grupo de produtos
Spun
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-01-08
Número de edição
1
Altura (mm)
575
Largura (mm)
275
Profundidade (mm)
340
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=353148..0
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={DA43F2F1-ECEC-4A2A-958A-8011595B3944}
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/353148..0/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Mictórios
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Urinals
Código UNSPSC
30181506
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Descarregar