Publicar produtos
Meridian Vitreous china wall-hung bidet
Roca

Meridian Vitreous china wall-hung bidet

Traduzido por Google,
Bidé suspenso em porcelana vítrea. Meridian, Um único conceito para mil soluções. Um único conceito para atender a qualquer necessidade. A gama mais versátil e global.
Especificação
  • Compatible with: A890091200 DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet A822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet A890091100 BASIC BIDET - Concealed bracket for wall-hung bidet. A8062A2004 Soft-closing bidet lid A8062A200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid. A8062A000B SUPRALIT ® bidet lid
Especificações técnicas
  • Ref.ª única357248xx0
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniclassBidets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos