Publicar produtos
INSPIRA ROUND Wall-hung bidet
Roca

INSPIRA ROUND Wall-hung bidet

3.0 de 5 estrelas3.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
REDONDO - Bidé suspenso em porcelana. Três formas, múltiplas combinações, amplas possibilidades. Esta coleção de louças e móveis, com 3 linhas de design -Round (redondo), Soft (com ângulos suaves) e Square (quadrado)-, que podem ser perfeitamente combinadas, dará vida aos espaços de banho em qualquer estilo.
Especificação
  • Compatible with: 806522..B INSPIRA ROUND - Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 506401814 AQUA 1 1/4" outlet connector for bidet. 300 tube 506402210 AQUA 1 1/4" trap for bidet 822091001 IN-WALL Concealed supporting frame for toilet and bidet 890091200 IN-WALL DUPLO BIDET - Concealed structure for bidet 890091100 IN-WALL BASIC BIDET - Concealed bracket for wall-hung bidet
Especificações técnicas
  • Ref.ª única357525xx0
  • Familia de productoBidets
  • Grupo de produtosInspira
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502
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
Produtos parecidos