Publicar produtos
INSPIRA SQUARE Back to wall bidet
Roca

INSPIRA SQUARE Back to wall bidet

Traduzido por Google,
QUADRADO - Bidé em porcelanato com encosto de parede. Três formas, múltiplas combinações, amplas possibilidades. Esta coleção de louças e móveis, com 3 linhas de design -Round (redondo), Soft (com ângulos suaves) e Square (quadrado)-, que podem ser perfeitamente combinadas, dará vida aos espaços de banho em qualquer estilo.
Especificação
  • Includes: 506402210 AQUA 1 1/4" trap for bidet Compatible with: 806532..B 80653200B INSPIRA SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® bidet lid 506401814 AQUA 1 1/4" outlet connector for bidet. 300 tube
Especificações técnicas
  • Ref.ª única357537xx0
  • Familia de productoBidets
  • Grupo de produtosInspira
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
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
Produtos parecidos