Publicar produtos
Meridian - Wall-hung bidet
Meridian - Wall-hung bidet
Meridian - Wall-hung bidet
    Roca

    Meridian - Wall-hung bidet

    Traduzido por Google,
    Bidê suspenso com fixações ocultas. Inclui kit de fixação. Torneira e tampa do bidê não incluídas. Compatível com os sistemas de instalação Roca Duplo One / Duplo S. Simplicidade, tons neutros e um acabamento refinado definem uma coleção que se destaca pelo equilíbrio entre funcionalidade e elegância. Com suas formas leves e fluidas e curvas sutis, a linha Meridian integra-se perfeitamente a espaços contemporâneos.
    Especificação
    • Compatible with: A806F92001 - Soft-closing bidet lid.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única357745XX0
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de produtosMeridian
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets