Publicar produtos
Dama Compact vitreous china bidet
Dama Compact vitreous china bidet
    Roca

    Dama Compact vitreous china bidet

    Traduzido por Google,
    Bidé compacto em porcelana. Design, funcionalidade e amplitude de gama. A coleção, com suas linhas neutras e puras, oferece uma grande variedade de tamanhos. A combinação dos produtos desta série proporcionar-lhe-á resultados surpreendentes em todo o tipo de espaços de banho.
    Especificação
    • Compatible with: A80678B004 Compact lacquered cover for bidet A80678C004 Compact soft-closing lacquered bidet lid
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única357787xx0
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-27
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures