Publicar produtos
DEBBA ROUND - 355 Vitreous china wall-hung bidet
Roca

DEBBA ROUND - 355 Vitreous china wall-hung bidet

Traduzido por Google,
Bidé suspenso em porcelana redonda REDONDO
Especificações técnicas
  • Ref.ª única357999xx0
  • Familia de productoBidets
  • Grupo de produtosDebba
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)540
  • Profundidade (mm)355
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniclassBidets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia