Publicar produtos
Optica Wall-hung bidet
Optica Wall-hung bidet
    Roca

    Optica Wall-hung bidet

    Traduzido por Google,
    Bidê suspenso Optica. Uma seleção completa de móveis e lavatórios com um toque jovem e urbano, o Optima foi otimizado para flexibilidade e estilo. Com duas gavetas e puxadores ergonômicos sutilmente integrados à unidade, os móveis Optica combinam perfeitamente com lavatórios Stonex® Unik em branco brilhante.
    Especificação
    • Compatible with: A806F72001 - Soft-closing bidet lid
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única357V15xx0
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de produtosOptica
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets