Publicar produtos
Optica Back-to-wall bidet with side inlet
Optica Back-to-wall bidet with side inlet
    Roca

    Optica Back-to-wall bidet with side inlet

    Traduzido por Google,
    Bidê Optica embutido na parede com entrada lateral. Uma seleção completa de móveis e lavatórios com um toque jovem e urbano, o Optima foi otimizado para flexibilidade e estilo. Com duas gavetas e puxadores ergonômicos sutilmente integrados à unidade, os móveis Optica combinam perfeitamente com lavatórios Stonex® Unik em branco brilhante.
    Especificação
    • Compatible with: A806F72001 - Soft-closing bidet lid
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única357V18xx0
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de produtosOptica
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets