Publicar produtos
PROTON Rimless vitreous china urinal, back inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, back inlet

4.8 de 5 estrelas4.8(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Urinol de porcelana sem rebordo, entrada traseira O seu design minimalista, as linhas contínuas e os cantos arredondados criam um design excepcional. Fixações ocultas para um design mais compacto. Mictório sem aro com distribuidor de água que facilita a limpeza. Tampa de resíduos com fixação à prova de vandalismo.
Especificação
  • Compatible with: 5A9C24C00 Built-in shut-off cock for urinal with round wall plate ECO
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3590J3xx0
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosProton
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)680
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)305
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos