Publicar produtos
PROTON Electronic (batteries) Rimless Urinal with back inlet
Roca

PROTON Electronic (batteries) Rimless Urinal with back inlet

Traduzido por Google,
Urinol eletrónico sem aro com entrada traseira, alimentado por 4 pilhas alcalinas 1,5 V LR6 (AA) O seu design minimalista, as linhas contínuas e os cantos arredondados criam um design excecional. Fixações ocultas para um design mais compacto. Mictório sem aro com distribuidor de água que facilita a limpeza. Tampa de resíduos com fixação à prova de vandalismo. Lavagem automática sem toque, por meio de um sensor infravermelho. Configurações ajustáveis: tempo de descarga, modo de limpeza, modo de descarga e distância de detecção do usuário. Lavagem higiênica automática após 24 horas de inatividade
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3590J4xx0
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosProton
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)680
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)305
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos