Publicar produtos
CHIC Urinal
Roca

CHIC Urinal

Traduzido por Google,
Urinol de porcelana vitrificada com entrada traseira
Especificações técnicas
  • Ref.ª única35945Jxx0
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosChic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)558
  • Largura (mm)330
  • Profundidade (mm)325
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos