Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/f9b03e15-4de4-4b1f-8f05-d5f78b1f585a
Início
Categorias
Cozinha
Lavatórios
HENARES Laundry sink
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
HENARES Laundry sink
4.6
(18 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Pia de lavanderia de porcelana
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
368951xx1
Familia de producto
Laundry sinks
Grupo de produtos
Henares
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-12-14
Número de edição
1
Altura (mm)
360
Largura (mm)
600
Profundidade (mm)
390
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=368951..1
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/368951..1/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Lavatórios
Classificação IFC
Terminal de fluxo
Nome UNSPSC
Sinks
Código UNSPSC
30181504
Produtos parecidos
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
Descarregar
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
Descarregar
Roca
PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.8
(
17
)
Descarregar
Roca
J 900 Double bowl kitchen sink
4.5
(
20
)
Descarregar
Roca
SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink
4.7
(
18
)
Descarregar
Roca
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
4.3
(
9
)
Descarregar