Publicar produtos
Access 600 Collective wall-hung basin
Roca

Access 600 Collective wall-hung basin

Traduzido por Google,
Cuba coletiva suspensa em porcelana vitrificada. Uma coleção voltada para grupos com mobilidade reduzida que buscam soluções ergonômicas, versáteis e sofisticadas para o ambiente do banheiro. Qualidade, funcionalidade e design a serviço do bem-estar, conforto e praticidade para todas as necessidades.
Especificação
  • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A506403810 - 1 1/4" outlet connector. 300 tube A506403900 - Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C - Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Especificações técnicas
  • Ref.ª única368PB9xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de produtosAccess
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks