Publicar produtos
CRATOS Superslim shower tray 1400x800
Roca

CRATOS Superslim shower tray 1400x800

Traduzido por Google,
Base de duche Superslim SENCERAMIC® 1400x800 Acabamentos: Matt White, Bege, Coffee, Pearl e Onyx
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3740L4xx0
  • Familia de productoShower trays
  • Grupo de produtosCratos
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)35
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1400
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos