Publicar produtos
Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole
Roca

Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole

Traduzido por Google,
Base de duche SENCERAMIC® superfina com furo descentrado. As bases de duche Senceramic® apresentam um design muito elegante e extrafino que permite a sua instalação ao nível do chão para facilitar uma integração perfeita com o piso da casa de banho. A sua superfície de destaque é conseguida graças a um esmalte inovador, é assim que surge uma pele texturizada, apresentando os mais altos níveis antiderrapantes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3740LKXX0
  • Familia de productoShower tray
  • Grupo de produtosCratos
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers