Publicar produtos
MALTA 1000x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

MALTA 1000x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base

Traduzido por Google,
Base de duche em porcelana vítrea com base antiderrapante
Especificações técnicas
  • Ref.ª única37450Dxx0
  • Familia de productoShower trays
  • Grupo de produtosMalta
  • Data de publicação2021-02-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniclassShower Enclosure Bases
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures