Publicar produtos
ONDA 300mm shelf
Roca

ONDA 300mm shelf

Traduzido por Google,
prateleira de 300 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3870Z1000
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosOnda
  • Data de publicação2021-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)45
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelf units
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos