Publicar produtos
Kay - Built-in body for the installation of builtin single-lever basin mixer.
Roca

Kay - Built-in body for the installation of builtin single-lever basin mixer.

Traduzido por Google,
Corpo embutido para instalação de misturador monocomando de lavatório embutido. Inspirada na clareza das formas essenciais e definida por sua simplicidade escultural, a linha Kay reinterpreta a torneira quadrada com uma presença marcante e, ao mesmo tempo, refinada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única525233403
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosKay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
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
Produtos parecidos