Publicar produtos
Wall 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
Roca

Wall 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket

Traduzido por Google,
Barra deslizante de chuveiro de 800 mm com suporte ajustável para chuveiro de mão
Especificação
  • Optional: A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar 5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar"
Especificações técnicas
  • Ref.ª única526005610
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosWall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos