Publicar produtos
L20 Built-in bath-shower mixer with automatic diverter
Roca

L20 Built-in bath-shower mixer with automatic diverter

Traduzido por Google,
Misturador banho-duche embutido com desviador automático. Simplesmente contemporâneo, sustentável e inteligente. Uma das coleções de torneiras inovadoras da Roca com tecnologia Cold Start para melhorar a poupança de energia.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A0A09C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosL20
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures