Publicar produtos
Nu  Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways) and Pin handle  To be completed with RocaBox A525869403
Nu  Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways) and Pin handle  To be completed with RocaBox A525869403
    Roca

    Nu Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways) and Pin handle To be completed with RocaBox A525869403

    Traduzido por Google,
    Misturadora de encastrar para banheira e duche com desviador automático (2 vias) e pega Pin. Para completar com RocaBox A525869403. A coleção de torneiras Nu do Inma Bermúdez Studio é uma coleção intemporal e divertida que representa uma pureza de expressão visual e uma síntese de elementos essenciais de design. Brincando com a cor e a forma de formas novas e inventivas, a Nu permite uma personalização completa do espaço da casa de banho.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A0B3FXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosNu
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Produtos parecidos