Publicar produtos
Cala Built-in bath-shower mixer. To be completed with RocaBox A525869403
Roca

Cala Built-in bath-shower mixer. To be completed with RocaBox A525869403

Traduzido por Google,
Misturador de banheira e chuveiro embutido. Um corpo cilíndrico e fino de apenas 38 mm e um manípulo retangular plano, em perfeita harmonia com o formato do bico, são a essência do design da Cala. A combinação perfeita de elementos visuais para criar a melhor proporção e estilo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A0B6Exx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosCala
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
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
Produtos parecidos