Publicar produtos
Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.
Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.
Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.
Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.
Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.
    Roca

    Kay - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter.

    Traduzido por Google,
    Misturador embutido para banheira e chuveiro (2 vias) com desviador automático. Inspirado na clareza das formas essenciais e definido por sua simplicidade escultural, o modelo Kay reinterpreta a torneira quadrada com uma presença marcante e, ao mesmo tempo, refinada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A0B7GXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosKay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)160
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets