Publicar produtos
ATLAS 1/2" built-in bath-shower mixer w/ automatic diverter. To completed w/ RocaBox 525869403
Roca

ATLAS 1/2" built-in bath-shower mixer w/ automatic diverter. To completed w/ RocaBox 525869403

Traduzido por Google,
Misturadora de banho-duche de 1/2" com desviador automático. A completar com RocaBox 525869403. Esta colecção de torneiras, que se destaca pela sua elegância e versatilidade, inclui limitadores de caudal até 5 litros por minuto, bem como a tecnologia Cold Start que garantem maior economia de água e energia.Além disso, com o objetivo de proporcionar mais conforto, a misturadora de ducha pode ser equipada com uma prateleira de encaixe, permitindo que você tenha seus itens essenciais de banho à mão.
Especificação
  • Compatible with: 525869403 Universal RocaBox
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A0B90C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosAtlas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos