Publicar produtos
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403
    Roca

    Ona Built-in bath-shower mixer with automatic diverter (2 ways). To be completed with RocaBox A525869403

    Traduzido por Google,
    Ona - Misturadora de banheira e duche de encastrar com desviador automático (2 vias). Para completar com RocaBox A525869403. Simples como a natureza. Ona presta homenagem às diversas formas da natureza do nosso Mediterrâneo nativo. É funcional sem nunca parecer frio, com uma estética nítida que segue o calor inerente do ambiente natural, feito para aqueles que apreciam o poder das paisagens silenciosas
    Especificação
    • Compatible products: A5B1107..0 Sensum ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5B1B03..0 Stella Handshower with 3 functions. A5B2116.. Neo-Flex 1.75 m universal anti-torsion satin flexible PVC. A5B3850..0 Neo-Flex 1.70 Meter Anti-torsion Shower Hose. A525869403 Universal RocaBox. A5B5250..0 Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower. Optional products: A5B2250..0 Rainsense Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A0B9EXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosOna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos