Publicar produtos
Even Shower column Square
Roca

Even Shower column Square

Traduzido por Google,
Coluna de duche Quadrada. Novas colunas de duche com materiais avançados que incluem misturador termostático, chuveiro de mão multifunções e um grande chuveiro disponível em versões redondas e retangulares.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A202EC00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de produtosEven
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1175
  • Largura (mm)582
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures