Publicar produtos
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
Ona Wall-mounted shower mixer
    Roca

    Ona Wall-mounted shower mixer

    Traduzido por Google,
    Ona - Misturador de chuveiro de parede. Simples como a natureza. Ona presta homenagem às diversas formas da natureza do nosso Mediterrâneo nativo. É funcional sem nunca parecer frio, com uma estética nítida que segue o calor inerente do ambiente natural, feito para aqueles que apreciam o poder das paisagens silenciosas
    Especificação
    • Compatible products: A5B1B03..0 Stella Handshower with 3 functions. A5B1C03..0 Stella Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose. A5B1350..0 Wall ROUND - Fixed bracket for hand shower. A5B2116.. Neo-Flex 1.75 m universal anti-torsion satin flexible PVC.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A219EXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosOna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures