Publicar produtos
Avant Self-closing built-in shower faucet with round wall plate. Push-button with temperature regulation integrated (red-blue)
Roca

Avant Self-closing built-in shower faucet with round wall plate. Push-button with temperature regulation integrated (red-blue)

Traduzido por Google,
Torneira de encastrar autofechante com placa de parede redonda. Botão com regulação de temperatura integrada (vermelho-azul). Esta linha de torneiras temporizadas de design avançado é indicada para espaços públicos ou semi-públicos que pretendem diferenciar-se: hotéis, áreas VIP, etc. design elegante. Devido ao botão SOFT, esta linha é uma solução amigável para idosos e crianças.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A2217C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosAvant
  • Data de publicação2023-06-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
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
Produtos parecidos