Publicar produtos
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403
    Roca

    ONA Built-in shower mixer (1 way). To be completed with RocaBox A525869403

    Traduzido por Google,
    Misturador de chuveiro embutido (1 via). A completar com RocaBox A525869403. Estilo de vida mediterrâneo. A suavidade de seus cantos arredondados reflete as ondas suaves do oceano, e o design orgânico de sua cerâmica toca sua pele tão levemente quanto uma brisa de verão.
    Especificação
    • Compatible with: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B1B03..0 5B2116C00 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC 5B2116..0 5B5250C00 ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower 5B5250..0 ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A2B9Exx0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosOna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos