Publicar produtos
Victoria Bath-shower column basic
Roca

Victoria Bath-shower column basic

Traduzido por Google,
Coluna de banho-chuveiro básica. Uma resposta tradicional às atmosferas clássicas. Curvas elegantes e funcionais em uma extensa coleção de peças que combinam simplicidade e versatilidade, oferecendo a conveniência de soluções já testadas.
Especificação
  • Optional: A5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar. A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A2H18C00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de produtosVictoria
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1340
  • Largura (mm)535
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos