Publicar produtos
Even -T Bath-shower column
Roca

Even -T Bath-shower column

Traduzido por Google,
Coluna de banho-duche. Novas colunas de duche com materiais avançados que incluem misturador termostático, chuveiro de mão multifunções e um grande chuveiro disponível em versões redondas e retangulares.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A2H2EC00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de produtosEven -T
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)582
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos