Publicar produtos
T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate
T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate
    Roca

    T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate

    Traduzido por Google,
    Misturadora termostática de encastrar banho-duche (2 vias) com desviador automático. Inclui o subconjunto embutido e a placa de acabamento. A série T-500 oferece-lhe as vantagens e funcionalidades que caracterizam as torneiras termostáticas: poupança de água e energia, segurança e conforto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A2K18xx0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosT-500
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures