Publicar produtos
ATLAS Basin mixer w/ pop-up waste, Cold Start
Roca

ATLAS Basin mixer w/ pop-up waste, Cold Start

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório com dreno pop-up, Cold Start. Esta coleção de torneiras, que se destaca pela sua elegância e versatilidade, inclui limitadores de caudal até 5 litros por minuto bem como a tecnologia Cold Start que garantem uma maior poupança de água e energia. Além disso, com o objetivo de proporcionar mais conforto, o misturador de chuveiro pode ser equipado com uma prateleira de encaixe, permitindo que você tenha seus itens essenciais de banho à mão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A3090C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosAtlas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures