Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/224c1a17-3206-4a87-bd8a-dfe6d0e8d43d
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
AVANT Self-closing deck-mounted basin mixer
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
AVANT Self-closing deck-mounted basin mixer
Traduzido por Google,
Vista original
Misturadora de lavatório com fecho automático de bancada com botão de pressão e pega lateral para regulação da temperatura
Descarregar
Especificação
Especificação
Adjustable flow time Aerator type: Integrated aerator Application place: Basin Faucet type: Mixer faucet Finish: Chrome Flow rate (l/min - 3 bar): 3 Installation type: Deck-mounted Push-button opening Recommended for public spaces Sustainable product Temperature control: Mechanical mixer Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 3/8"
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
5A3179C00
Familia de producto
Faucets
Grupo de produtos
Avant
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-10-11
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5A3179C00
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={FE0E8263-4126-4DCD-9BDF-894A2523550B}
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5A3179C00/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cromado
Concebido em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Descarregar