Publicar produtos
L20 Square - Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses. Cold Start. S-Size
L20 Square - Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses. Cold Start. S-Size
    Roca

    L20 Square - Basin mixer with smooth body and flexible supply hoses. Cold Start. S-Size

    Traduzido por Google,
    Misturador para lavatório com corpo liso e mangueiras de alimentação flexíveis. Partida a frio. Tamanho S. Simplesmente contemporâneo, sustentável e inteligente. Uma das coleções de torneiras inovadoras da Roca com tecnologia de partida a frio para otimizar a economia de energia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A322JXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosL20
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)156
    • Largura (mm)39
    • Profundidade (mm)146
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos