Publicar produtos
ATLAS Smooth body basin mixer, Cold Start
Roca

ATLAS Smooth body basin mixer, Cold Start

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório de corpo liso, Cold Start. Esta coleção de torneiras, que se destaca pela sua elegância e versatilidade, inclui limitadores de caudal até 5 litros por minuto bem como a tecnologia Cold Start que garantem uma maior poupança de água e energia. Além disso, com o objetivo de proporcionar mais conforto, o misturador de chuveiro pode ser equipado com uma prateleira de encaixe, permitindo que você tenha seus itens essenciais de banho à mão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A3290C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosAtlas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos