Publicar produtos
MONODIN-N Smooth body basin mixer mezzo w/ click clack waste, Cold Start
Roca

MONODIN-N Smooth body basin mixer mezzo w/ click clack waste, Cold Start

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório de corpo liso mezzo com resíduos click clack, Cold Start. Curvas suaves e formas arredondadas definem esta coleção que se destaca pela sua simplicidade e elegância. As torneiras de lavatório desta coleção fazem parte das inovadoras torneiras Roca com tecnologia Cold Start para uma maior poupança de energia.
Especificação
  • Optional: 505400900 AQUA Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 AQUA Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A3298C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosMonodin-N
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos