Publicar produtos
INSIGNIA High-neck basin mixer pop-up waste, Cold start
Roca

INSIGNIA High-neck basin mixer pop-up waste, Cold start

Traduzido por Google,
Resíduos pop-up do misturador de lavatório de pescoço alto, arranque a frio Acabamento: Chrome & Titanium Black
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A343AC00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosInsignia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures