Publicar produtos
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.
    Roca

    Targa Built-in basin mixer. Universal built-in body required A5E3503..0.

    Traduzido por Google,
    Misturadora de lavatório de embutir. Corpo de embutir universal necessário A5E3503..0. Uma proposta que pode trazer um ar de frescor e originalidade a cada canto. Fina e curvilínea, a singularidade desta série é sedutora e sua funcionalidade valente é sempre tão convincente
    Especificação
    • Compatible with: A5054015P1 Click-clack universal waste. Plug Ø 65 A5E3503C00 Built-in body for the installation of Targa built-in basin mixer A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A355Fxx0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosTarga
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets