Publicar produtos
Naia Concealed single lever basin mixer
Roca

Naia Concealed single lever basin mixer

Traduzido por Google,
Misturador monocomando oculto para lavatório. Personalidade e sofisticação se unem nesta coleção de torneiras com design minimalista, fruto da combinação perfeita de formas geométricas cilíndricas e quadradas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A3596xx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosNaia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)180
  • Profundidade (mm)200
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
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
Produtos parecidos