Publicar produtos
PALS Single lever basin mixer with high spout, click-clack drain and smooth body
Roca

PALS Single lever basin mixer with high spout, click-clack drain and smooth body

Traduzido por Google,
Misturadora de lavatório monocomando com bica alta, dreno click-clack e corpo liso Cartucho Evershine® Joystick
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5A376DC00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosPals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos