Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/de8659ba-852f-475e-be0c-135db818bebf
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
LANTA Smooth body basin mixer, Cold Start
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
LANTA Smooth body basin mixer, Cold Start
Traduzido por Google,
Vista original
Misturadora de lavatório de corpo liso, Cold Start
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
5A3A11C00
Familia de producto
Faucets
Grupo de produtos
Lanta
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-12-04
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5A3A11C00
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B80E4BAE4-3E30-48A6-AB20-96F51AC0957B%7D
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5A3A11C00/
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Plumbing fixtures
Código UNSPSC
3018
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Descrição
Taps and water supply outlet fittings
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título Omniclass
Faucets
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Descarregar