Publicar produtos
Ona Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start
Ona Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start
    Roca

    Ona Basin mixer smooth body with click clack waste, Cold Start

    3.9 de 5 estrelas3.9(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Ona - Misturadora de lavatório de corpo liso com válvula click clack, Partida a frio. Simples como a natureza. Ona presta homenagem às diversas formas da natureza do nosso Mediterrâneo nativo. É funcional sem nunca parecer frio, com uma estética nítida que segue o calor inerente do ambiente natural, feito para aqueles que apreciam o poder das paisagens silenciosas
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5A3A9EXX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosOna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos